Cambiar idioma :

Diseño de bajo precio, ligero y modular, con engranajes helicosos autolubricantes y motores escalonados igus®. Hasta 4 kg de carga útil. Para fabricantes de robots, ingenieros mecánicos y especialistas en automatización, desde producción automotriz hasta tecnología médica.
igus® suministra juntas articuladas, motores y componentes de conexión
Los archivos STEP de las piezas de conexión se pueden proporcionar de forma gratuita Los
componentes de control no forman parte de la entrega
1
Opcional: pinza
2
Junta Robolink D en 3 tamaños
3
Piezas de conexión de sinteración láser
4
Guia de cables con igus® e-chains®
Más información:

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas