Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Cables de bus

Los cables de bus chainflex® están disponibles para todos los sistemas de bus industriales conocidos tales como Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, DeviceNet, ASi o CC link. Dependiendo de la familia de cables pueden ser utilizados para la torsión, para condiciones climáticas severas, radios estrechos o especialmente, distancias de largo recorrido a velocidades altas y aceleraciones. Probados en el laboratorio de igus® en millones de ciclos en Cadenas portacables, proporcionan seguridad garantizada contra fallos.

  • Radio de flexión hasta 7,5 x d
  • Materiales de revestimiento: PVC, iguPUR, PUR o TPE

Categoría
Filtro
Requerimientos
Información eléctrica
Estructura del cable
Material
Requerimientos

Número de productos: 6

Cable de bus chainflex® CFBUS.LB

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 7.6.4.1
desde / de 2.73 USD/ft
Ir a la página de producto
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 60754 Homologación UL - filtro EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) Salas blancas
Conforme a ISO, clase 1. material del revestimiento exterior conforme a CF9.15.07, probado por IPA conforme al estándar 14644-1. DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA CE
Conforme a 2014/35/EU

chainflex® cable de bus CFBUS.PVC

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
desde / de 1.99 USD/ft
Ir a la página de producto
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA
Estilo 1598 y 2571, 30 V, 80 °C. Homologación UL
CMX, 75 °C Homologación UL - filtro NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO, clase 1. material del revestimiento exterior conforme a CF240.02.24, probado por IPA conforme al estándar 14644-1. CE
Conforme a 2014/35/EU

chainflex® cables de bus CFBUS.PUR

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Libre de PVC
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
desde / de 2.23 USD/ft
Ir a la página de producto
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Offshore
Resiste al barro conforme a NEK 606, versión 2009 Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 60754 UL/CSA
Estilo 1598 y 20236, 30 V, 80 °C<br />CFBUS.PUR. H01.049: Estilo 10493 (1,5 mm²), 11602 (0,15 mm²) y 20233,&nbsp;300 V, 80 °C<br />CFBUS.PUR. H01.060: Estilo 10493 (1,5 mm²), 11602 (0,38 mm²) and 20233,&nbsp;300 V, 80 °C Homologación UL
CMX, 75 °C Homologación UL - filtro NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV-GL
Certificado conforme a DNV-GL prueba de tipo – certificado nº: 61 935-14 HH EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF77.UL.05.12.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA CE
Conforme a 2014/35/EU

chainflex® cable de bus CFBUS

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
desde / de 3.35 USD/ft
Ir a la página de producto
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA
CFBUS.001-.035 y CFBUS.055: Estilo 1589 y 21371, 30 V, 80 °C<br />CFBUS.040-.052 y CFBUS.060: Estilo 10138 y 21235, 300 V, 80 °C Homologación UL - filtro NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV-GL
Certificado conforme a DNV-GL prueba de tipo – certificado nº: 61 935-14 HH EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF34.UL.25.04.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA CE
Conforme a 2014/35/EU

chainflex® cable de bus CFROBOT8

  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.1.3.3
desde / de 15.08 USD/ft
Ir a la página de producto
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Alto Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT-2 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA
Estilo 1589 y 20236, 30 V, 80 °C<br />CFROBOT8.045-CFROBOT8.049: Estilo 1589 y 20236, 300 V, 80 °C<br />&nbsp; Homologación UL - filtro EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF27.07.05.02.01.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 CE
Conforme a 2014/35/EU

chainflex® bus cable CFROBOT8.PLUS

  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.1.3.4
desde / de 18.04 USD/ft
Ir a la página de producto
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Alto Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT-2 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). UL/CSA
Estilo 1589 y 20236, 30 V, 80 °C. Homologación UL - filtro EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF27.07.05.02.01.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 CE
Conforme a 2014/35/EU

Consulting

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h