My contact person
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

Fon +52 728 2843185

Fax +52 728 2843185

Conjuntos de tuerca y husillo drylin®

Sustituya ahora su cojinete y ahorre un 100 % en lubricación y hasta un 40 % en costes
Los conjuntos de tuerca y husillo drylin® y dryspin® se basan en el principio de una tecnología lineal exenta de lubricación. Con tal de ofrecer un funcionamiento totalmente libre de lubricación, los husillos de acero inoxidable o aluminio anodizado duro se combinan con plásticos técnicos de la gama iglidur®. Al no requerir aceites ni grasas, los conjuntos de tuerca y husillo de igus® cumplen con los estándares higiénicos más exigentes. Además, el funcionamiento «en seco» reduce considerablemente los costes de mantenimiento y limpieza. La resistencia a la suciedad y el funcionamiento silencioso de los materiales utilizados para los husillos permite su uso en una gran variedad de aplicaciones con condiciones muy variadas. A la vez, el desgaste se reduce considerablemente y se incrementa el tiempo de funcionamiento, generando un ahorro de hasta un 40 % de los costes habituales. Elija el modelo adecuado para su aplicación y benefíciese de las ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo drylin® y dryspin®.

Productos

Filtro

Requerimientos
Sistema
Tamaño
Temperaturas

Número de productos: 182

Tuerca de paso largo dryspin®, JSRM
  • Material: iglidur® J 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica

desde / de 16.09 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca de paso largo dryspin®, JSLM
  • Material: iglidur® J 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica

desde / de 23.65 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca de paso largo dryspin®, J350SRM
  • Material: iglidur® J350 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica
Tuerca de paso largo dryspin®, J350SLM
  • Material: iglidur® J350 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica
Tuerca de paso largo dryspin®, RSRM
  • Material: iglidur® R 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica
Tuerca de paso largo dryspin®, RSLM
  • Material: iglidur® R 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica
Tuerca de paso largo dryspin®, A180SRM
  • Material: iglidur® A180 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica
Tuerca de paso largo dryspin®, A180SLM
  • Material: iglidur® A180 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, JFRM
  • Material: iglidur® J 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica con brida

desde / de 18.16 USD / Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, JFLM
  • Material: iglidur® J 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica con brida
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, J350FRM
  • Material: iglidur® J350 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica con brida
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, J350FLM
  • Material: iglidur® J350 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica con brida
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, RFRM
  • Material: iglidur® R 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica con brida
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, RFLM
  • Material: iglidur® R 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica con brida
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, A180FRM
  • Material: iglidur® A180 
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha 
  • Tipo de rosca: dryspin® 
  • Diseño: Estándar 
  • Tuerca cilíndrica con brida

Consulting

Photo
Francisco A. Márquez

Gerente Nacional de Ventas

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h