Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Conjuntos de tuerca y husillo drylin®

Sustituya ahora sus cojinetes y ahorre un 100% en lubricación y hasta un 40% en costes
Los conjuntos de tuerca y husillo drylin® y dryspin® se basan en el principio de una tecnología lineal exenta de lubricación. Con tal de ofrecer un funcionamiento totalmente libre de lubricación, los husillos de acero inoxidable o aluminio anodizado duro se combinan con plásticos técnicos de la gama iglidur®. Al no requerir aceites ni grasas, los conjuntos de tuerca y husillo de igus® cumplen con los estándares higiénicos más exigentes. Además, el funcionamiento «en seco» reduce considerablemente los costes de mantenimiento y limpieza. La resistencia a la suciedad y el funcionamiento silencioso de los materiales utilizados para los husillos permite su uso en una gran variedad de aplicaciones con condiciones muy variadas. A la vez, el desgaste se reduce considerablemente y se incrementa el tiempo de funcionamiento, generando un ahorro de hasta un 40 % de los costes habituales. Elija el modelo adecuado para su aplicación y benefíciese de las ventajas de los conjuntos de tuerca y husillo drylin® y dryspin®.

Productos

Filtro

Sistema
Tamaño
Requerimientos
Temperaturas
Material

Número de productos: 97

Tuerca de rosca trapezoidal drylin®, con valona, varias entradas, J350FRM
  • Material: iglidur® J350
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
  • De dos entradas

desde / de 35.61 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca de rosca trapezoidal drylin®, con valona, varias entradas, RFRM
  • Material: iglidur® R
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
  • De dos entradas

desde / de 20.18 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca drylin® WFLM, con plano antigiro, rosca trapezoidal
  • Material: iglidur® W300
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
  • Con plano llave

desde / de 32.54 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca para husillo drylin® J350FLM, con brida, rosca trapezoidal, con chavetero
  • Material: iglidur® J350
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
  • Con plano llave

desde / de 33.82 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca para husillo drylin® JFRM, con brida, rosca trapezoidal, con chavetero, de dos entradas
  • Material: iglidur® J
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
  • De dos entradas
  • Con plano llave
Tuerca para husillo drylin® J350FRM, con brida, rosca trapezoidal, con chavetero, de dos entradas
  • Material: iglidur® J350
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
  • De dos entradas
  • Con plano llave
Tuerca para husillo drylin® A180FRM, con brida, rosca métrica, con chavetero
  • Material: iglidur® A180
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: rosca métrica
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, JFRM
  • Material: iglidur® J
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida

desde / de 28.45 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, J350FRM
  • Material: iglidur® J350
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida

desde / de 31.71 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca de paso largo con valona dryspin®, A180FLM
  • Material: iglidur® A180
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida

desde / de 46.81 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca de paso largo con valona y chavetero dryspin®, JFLM
  • Material: iglidur® J
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
  • Con plano llave

desde / de 39.21 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca de paso largo con valona drylin®, con precarga, JFRM
  • Material: iglidur® J
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Conjunto de tuerca y husillo con rosca helicoidal dryspin®
  • Diseño: preloaded
  • Tuerca cilíndrica con brida
Tuerca trapezoidal con valona drylin®, WFLM
  • Material: iglidur® W300
  • Dirección de la rosca: Rosca a la izquierda
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida

desde / de 29.38 USD/Uni.

Ir a la página de producto
Tuerca trapezoidal drylin® con valona, sin backlash, JFRM
  • Material: iglidur® J
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida
  • Antibacklash
Tuerca para husillo® drylin de rosca métrica, JFRM
  • Material: iglidur® J
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: rosca métrica
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca cilíndrica con brida

Consulting

Photo
Francisco Márquez

Country Manager

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h