Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
A1 = Terminal móvil | A2 = Terminal fijo | B1 = Terminal móvil |
B2 = Terminal fijo | B3 = Carril de guiado con barra deslizante | B4 = Carril de guiado sin barra deslizante |
B5 = Longitud total del carril de guiado | S = Longitud de recorrido | R = Radio de curvatura |
H = Holgura vertical nominal | HF = Holgura vertical necesaria | HRI = Altura interior del carril |
D = proyección, radio en posición final | K = π • R + "seguridad" | D2 = proyección con carreras largas, deslizante |
K2 = *sobrecarga | H2 = *Holgura vertical |
Carreras largas | de 10 m a 600 m |
Velocidad máx. con ruedas / máx. aceleración con ruedas | máx. 10 [m/s] / máx. 50 [m/s²] |
Capacidad de carga | máx. 7,00 [kg/m] |
Material - temperatura permitida °C | igumid G / de -40° a 120° C |
Clase de inflamabilidad, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Serie | Altura interior | Anchura interior | Anchura exterior | Altura exterior | Radio de curvatura | Longitud de carrera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | |||||||
P41-56i-18-200-0 | 2.2 | 7.36 | 10.12 | 3.31 | 7.87 | 21.65 | a petición | ||||
P41-56i-18-250-0 | 2.2 | 7.36 | 10.12 | 3.31 | 9.84 | 31.5 | a petición | ||||
P41-56i-18-300-0 | 2.2 | 7.36 | 10.12 | 3.31 | 11.81 | 39.37 | a petición | ||||
P41-56i-18-350-0 | 2.2 | 7.36 | 10.12 | 3.31 | 13.78 | 47.24 | a petición | ||||
P41-56i-18-400-0 | 2.2 | 7.36 | 10.12 | 3.31 | 15.75 | 57.09 | a petición | ||||
P41-56i-20-200-0 | 2.2 | 7.87 | 10.63 | 3.31 | 7.87 | 21.65 | a petición | ||||
P41-56i-20-250-0 | 2.2 | 7.87 | 10.63 | 3.31 | 9.84 | 31.5 | a petición | ||||
P41-56i-20-300-0 | 2.2 | 7.87 | 10.63 | 3.31 | 11.81 | 39.37 | a petición | ||||
P41-56i-20-350-0 | 2.2 | 7.87 | 10.63 | 3.31 | 13.78 | 47.24 | a petición | ||||
P41-56i-20-400-0 | 2.2 | 7.87 | 10.63 | 3.31 | 15.75 | 57.09 | a petición | ||||
P41-56i-25-200-0 | 2.2 | 9.84 | 12.6 | 3.31 | 7.87 | 21.65 | a petición | ||||
P41-56i-25-250-0 | 2.2 | 9.84 | 12.6 | 3.31 | 9.84 | 31.5 | a petición | ||||
P41-56i-25-300-0 | 2.2 | 9.84 | 12.6 | 3.31 | 11.81 | 39.37 | a petición | ||||
P41-56i-25-350-0 | 2.2 | 9.84 | 12.6 | 3.31 | 13.78 | 47.24 | a petición | ||||
P41-56i-25-400-0 | 2.2 | 9.84 | 12.6 | 3.31 | 15.75 | 57.09 | a petición | ||||
P41-56i-30-200-0 | 2.2 | 11.81 | 14.57 | 3.31 | 7.87 | 21.65 | a petición | ||||
P41-56i-30-250-0 | 2.2 | 11.81 | 14.57 | 3.31 | 9.84 | 31.5 | a petición | ||||
P41-56i-30-300-0 | 2.2 | 11.81 | 14.57 | 3.31 | 11.81 | 39.37 | a petición | ||||
P41-56i-30-350-0 | 2.2 | 11.81 | 14.57 | 3.31 | 13.78 | 47.24 | a petición | ||||
P41-56i-30-400-0 | 2.2 | 11.81 | 14.57 | 3.31 | 15.75 | 57.09 | a petición | ||||
P41-56i-35-200-0 | 2.2 | 13.78 | 16.54 | 3.31 | 7.87 | 21.65 | a petición | ||||
P41-56i-35-250-0 | 2.2 | 13.78 | 16.54 | 3.31 | 9.84 | 31.5 | a petición | ||||
P41-56i-35-300-0 | 2.2 | 13.78 | 16.54 | 3.31 | 11.81 | 39.37 | a petición | ||||
P41-56i-35-350-0 | 2.2 | 13.78 | 16.54 | 3.31 | 13.78 | 47.24 | a petición | ||||
P41-56i-35-400-0 | 2.2 | 13.78 | 16.54 | 3.31 | 15.75 | 57.09 | a petición | ||||
P41-56i-40-200-0 | 2.2 | 15.75 | 18.5 | 3.31 | 7.87 | 21.65 | a petición | ||||
P41-56i-40-250-0 | 2.2 | 15.75 | 18.5 | 3.31 | 9.84 | 31.5 | a petición | ||||
P41-56i-40-300-0 | 2.2 | 15.75 | 18.5 | 3.31 | 11.81 | 39.37 | a petición | ||||
P41-56i-40-350-0 | 2.2 | 15.75 | 18.5 | 3.31 | 13.78 | 47.24 | a petición | ||||
P41-56i-40-400-0 | 2.2 | 15.75 | 18.5 | 3.31 | 15.75 | 57.09 | a petición |
Número de pedido |
---|
Número de pedido |
---|
Número de pedido |
---|
Número de pedido |
---|
Número de pedido | Anchura |
---|
Para terminales oscilantes
Conexión segura a la aplicación
Mismo set (2 piezas) para todos las anchuras de cadenas portacables
Eléctricamente conductor
Número de pedido |
---|
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h