Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Ámbitos de aplicación de la tecnología de rodamientos de plástico en automóviles

Polímeros excepcionales mejorados mediante adiciones específicas de materiales de refuerzo y lubricantes sólidos, probados miles de veces y comprobados en millones de aplicaciones: esto es lo que son los motion plastics de igus. Cada año, nuestros ingenieros desarrollan más de 100 nuevos compuestos plásticos y realizan más de 3.500 pruebas en cojinetes libres de mantenimiento, estableciendo una gran base de datos de las especificaciones tribológicas de los polímeros.

▸ Aplicaciones en el interior
▸ Aplicaciones en el exterior y el chasis
▸ Aplicaciones en el compartimento del motor

Interior


Reglaje del asiento

Hoy en día, un asiento de coche tiene muchas opciones de ajuste manual y eléctrico. Ya sea en el ajuste de la altura, la longitud, el reposapiés, el reposabrazos o el reposacabezas, ya sea en el mecanismo de plegado o en la rotación del asiento: la durabilidad y la reducción del ruido y el peso son requisitos esenciales para los componentes de toda construcción de asientos moderna. Nuestra tecnología de rodamientos y sistemas de cadena portacables son ideales para este uso.

Sistemas de pedales

Poco traqueteo y perfectamente resistentes a las cargas en los extremos: los rodamientos iglide J son idóneos para los pedales de los vehículos

Palanca de cambios

Componentes duraderos para los puntos de apoyo de la palanca de cambios: ligeros, silenciosos y sin mantenimiento

Botón giratorio

Funcionamiento suave sin necesidad de lubricación ni mantenimiento adicional con los rodamientos de bolas xiros

Pantalla de visualización

Rodamientos iglide silenciosos, de baja holgura y sin lubricación

Reposabrazos central

Deslizamiento silencioso y suave sin mantenimiento con el módulo lineal de perfil plano drylin N
drylin en el reposacabezas

Reposacabezas

El robusto material drylin ofrece una solución duradera y sin necesidad de mantenimiento, incluso en el caso de ajustes frecuentes, por ejemplo, al compartir el coche. Las posiciones de bloqueo del riel permiten un ajuste gradual.

Exterior y chasis


Bisagra con uniones múltiples

Cojinetes iglidur de baja holgura que se calibran por sí mismos durante el proceso de cataforesis

Cojinete para bisagras para puertas

Alta resistencia a la compresión y ausencia de corrosión por contacto con los cojinetes iglidur
Cojinete en la bisagra del portón trasero

Bisagra del portón trasero

Alta resistencia a la compresión y ausencia de corrosión por contacto con los cojinetes iglidur
Cojinete de fricción en una bisagra

Bisagra del portón trasero

Alta resistencia a la compresión y ausencia de corrosión por contacto con los cojinetes iglidur

Sistemas de techo descapotable

Cojinetes iglidur autocalibrados de holgura reducida a pesar de las tolerancias aproximadas del soporte estampado con remache

Paso

Resistencia a altas cargas en los extremos y baja absorción de humedad: soporte seguro con los cojinetes iglidur

Cojinete de pinza de freno

Altas temperaturas y cargas, contacto constante con la suciedad y el agua no hay problema para los cojinetes iglidur
Cojinete en el chasis

Chasis

Insensible a las cargas en los bordes, baja absorción de humedad: cojinete iglidur para el sistema de dirección

Radiador

Perfecto para el radiador con sistemas de aletas o mecanismos de rodillos: cojinetes iglidur y rodamientos de bolas xiros sin lubricación
Cojinete en la cabina del conductor

Cojinete en la cabina del conductor

iglidur G y J en la cabeza y el pie de la biela de los amortiguadores hidráulicos

Limpiaparabrisas

Ligero e insensible a la suciedad: cojinete iglidur en el brazo y la escobilla del limpiaparabrisas

Faros delanteros

Ligero e insensible a la suciedad: cojinete iglidur en el brazo y la escobilla del limpiaparabrisas
Sistemas de guiado lineal drylin en el techo descapotable

Techo solar

Los módulos lineales drylin se deslizan sobre polímeros y no tienen componentes sensibles como los sistemas de recirculación de bolas. Por lo tanto, son resistentes a la suciedad y al calor, no se corroen y tienen una baja absorción de humedad.

Compartimento del motor


Actuadores y engranajes pequeños

Cojinetes, tecnología de rosca y engranajes para un funcionamiento continuo sin mantenimiento

Bombas de agua

Cojinetes con resistencia a las mezclas de agua y glicol y alta velocidad de deslizamiento en fluidos

Controladores de agua de refrigeración

Cojinetes de fricción resistentes a los fluidos con ventaja de costes sobre los cojinetes de cerámica y de grafito de carbono

Reforzadores de frenos

Cojinete con menor desgaste y fricción en comparación con soluciones metálicas similares

Válvula de mariposa

Sustitución perfecta de los rodamientos de agujas: cojinetes iglidur resistentes a los fluidos y a las temperaturas

Reductores

Con los cojinetes iglidur se obtiene una mejor amortiguación y no hay corrosión por contacto en contraste con los cojinetes metálicos
Cojinete en un colector de admisión variable

Colector de admisión variable

Cojinete iglidur con amortiguación de las vibraciones y compensación de la tolerancia gracias a la junta tórica

Sistemas de dirección

Cojinete resistente al desgaste en el eje de dirección y el ajuste de la columna de dirección de los vehículos comerciales

Tensor de correa

Cojinetes iglidur J resistentes a la suciedad para movimientos oscilantes de alta frecuencia

Bielas de doble articulación igubal

Turbocompresor

Turbocompresor

Dependiendo del material, las bielas de doble articulación igubal pueden utilizarse a altas temperaturas y, por tanto, son ideales para su uso en turbocompresores. También son resistentes a la suciedad y a la corrosión.
Caja reductora

Reductores

Al sustituir los sistemas de metal por bielas de doble articulación igubal en los reductores, los plásticos técnicos de alto rendimiento disminuyen el ruido y amortiguan las vibraciones.
Bielas de doble articulación en los colectores de admisión

Colector de entrada controlado

A diferencia de las bielas de doble articulación de metal pesado, las bielas de plástico igubal presentan un bajo coeficiente de desgaste y soportan cargas frecuentes, además de ser más ligeras.

Más ejemplos de aplicación


¿Busca ejemplos de aplicaciones prácticas en la industria automovilística?
Aquí encontrará diferentes soluciones de clientes que ya han sido implementadas en aplicaciones reales y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.



Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Francisco Márquez

Contacto en México

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.