Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Nuestro material probado A160 ahora también está disponible en forma de plancha. Las planchas tienen una anchura de 1.000 mm y una longitud de 1.000 mm, y son adecuadas para el revestimiento de grandes superficies sometidas a tensión tribológica. El material iglidur® A160 convence por su resistencia a los agentes químicos y conformidad con la FDA y la directiva 10/2011 de la UE.
Nuestro material iglidur® A160 y un material de la competencia hecho de PTFE con fibra de vidrio se testaron en una prueba de desgaste lineal.
Los resultados fueron los siguientes:
desgaste lineal [mg/km] de la lámina tribo-tape a 0,16 m/s; 1 MPa y 23 °C frente a 1.4305
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h