Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Cables seguros readycable® confeccionados de acuerdo con el estándar de Omron para su uso en cadenas portacables. Muy resistentes al desgaste y específicamente desarrollados para aplicaciones altamente dinámicas. La gran cantidad de pruebas funcionales y de calidad realizadas en el laboratorio de igus®, garantiza que los cables confeccionados readycable® sean extremadamente duraderos y resistentes. La tienda online cuenta con una amplia colección de cables de accionamiento de alta calidad conformes a un gran número de aprobaciones y estándares de conformidad; entre otros, cables de señal, motor, servo y encoder. Todos los productos readycable® cuentan con una garantía de 36 meses. Los cables confeccionados readycable® pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h