Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
La gran selección de materiales en barra de igus® permite solucionar los problemas de desgaste de forma rápida y económica. Los productos de esta gama se caracterizan por tener una larga vida útil y poder suministrarse individualmente con la forma deseada. Además, están hechos de plásticos técnicos iglidur® que no requieren lubricación adicional ni mantenimiento. Al estar diseñados especialmente para aplicaciones móviles, presentan unos coeficientes de fricción reducidos y son muy resistentes al desgaste, lo que incrementa considerablemente la vida útil de su aplicación. Los materiales en barra iglidur® están disponibles en diferentes longitudes como barras sólidas, barras huecas o planchas. En caso de necesitar geometrías especiales, también puede mecanizar los materiales bajo petición. Asimismo, la extensa gama de materiales iglidur® ofrece materiales con propiedades específicas para todo tipo de aplicaciones, permitiendo seleccionar el producto en función de su uso en concreto. Entre otros, encontrará materiales en barra iglidur® que soportan temperaturas de hasta 250 ºC o con certificados para el contacto con alimentos y agua potable.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h