Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Tubos portacables RX de igus® : novedosos tubos flexibles para la protección del cable y muy resistente a las virutas

El solucionador de problemas para sistemas de suministro de energía en áreas con virutas. Disponible en 4 tamaños. Las virutas y la suciedad pueden afectar la vida útil de los cables y tubos de manera significativa. Con los tubos portacables RX, igus® ofrece un tubo portacables plástico muy seguro y de diseño cerrado, pero muy fácil de abrir.

Apertura por el radio exterior

El contorno exterior redondeado y liso evita la acumulación de virutas

Tapas herméticas inyectadas de forma circunferencial

Sin agujeros, grietas o salientes

Serie RX40 testada conforme a IP40 (TÜV Saarland)

Distribución interior y carriles de guiado disponibles

Conexión perno/agujero y topes cubiertos

Disponible en versión RBR con radio de curvatura inverso


 
Sectores industriales típicos

Máquina herramienta

Toda aplicación en contacto con virutas

Aplicaciones expuestas a la suciedad y al polvo

Ingeniería mecánica general

Tubo portacables RX40

Áreas de aplicación más comunes

  • Máquinas herramienta
  • Aplicaciones expuestas a las virutas
  • Aplicaciones en entornos sucios y polvorientos
  • Ingeniería mecánica general

Gama de tubos portacables RX

listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas RX32

Altura interior hi: 42 mm
Anchuras interiores Bi: 80 mm
Radios de curvatura R: 80 - 250 mm
Paso: 32 mm

listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas RX40

Altura interior hi: 52 mm
Anchos interiores Bi: 100 mm
Radios de curvatura R: 100 a 300 mm
Paso: 40 mm

listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas RX48

Altura interior hi: 62 mm
Anchuras interiores Bi: 120 mm
Radios de curvatura R: 120 - 325 mm
Paso: 48 mm

listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas RX56

Altura interior hi: 73 mm
Anchuras interiores Bi: 140 mm
Radios de curvatura R: 140 - 350 mm
Paso: 56 mm

Rango de producto tubo portacables RX temperaturas altas

listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas RX56

Versión de plástico de temperaturas altas del tubo portacables resistente a las virutas RX desde almacén - 850°C a partir de 24h

Ayudas para la selección de Cadenas Portacables

Puede encontrar la Cadena Portacable correcta rápidamente mediante la introducción de parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.

Instrucciones de montaje

Desmontar/montar una tapa, reemplazando un eslabón y montando/insertando el sistema de tubo portacables RX tube.

Configurar separaciones interiores

Definir cables, seleccionar cadena y configurar distribución interna. ¡Ahora también para tubos RX!

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en diversos sectores industriales

Serie RX - nuevo diseño anti-viruta, paso pequeño, cubierta destapable.

1

Diseño sin salientes ni cantos que resiste las virutas.

2

Mecanismo de cierre excéntrico.

3

Material igumid G

4

Forma redondeada.

5

Conexión pin/agujero cubierta




Tubos RX comprobados (IP)
iconos red dot 2011: mención especial
para la RX40
Premio iF Design Award para el
tubo portacables RX
Certificación ESD: Versiones eléctricamente conductoras con protección ESD disponibles bajo demanda
Clasificación UL94-V0 bajo demanda
Tubos portacables, con material HT para virutas calientes de hasta 850 °C, diseño personalizado disponible

Prueba de inmersión en el agua: se sumergieron diversos tipos de tubo en el agua. El nuevo tubo RX soportó 30 segundos bajo el agua hasta que se llenó, lo que demuestra su alta resistencia al filtrado del agua.
Y = tiempo en segundos

A = productos igus®
B = competidor
Prueba de resistencia a las virutas: Se expusieron diversos tipos de tubos a una cantidad determinada de virutas. En el nuevo tubo RX, tras 80.000 ciclos, se encontraron dentro tan sólo 0,2 g de virutas.
Y = masa de las virutas [g]

A = tubo portacables RX de igus® RX40.100.100
251.900 ciclos
B = tubos de igus® 68.10.100.0
256.132 ciclos
C =tubo de prueba 01
250.907 ciclos
D = tubo de prueba 02*
2.600 ciclos
*La prueba se finalizó tras los 2.600 ciclos

E = productos igus®
F = competidor
Premio iF Design Award
Premio iF Design Award para tubos portacables RX
Clasificación ESD
Clasificación ESD: versiones con conductividad eléctrica con protección ESD a petición
Clasificación UL94-V0 de inflamabilidad
Clasificación UL94-V0 a petición
Material igumid HT
Con material HT para virutas calientes de 850°C como diseño especial

listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

RSM Zona Noreste

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.