Banner de descripción general de motores

Motores paso a paso, Motores DC & Motores CC sin escobillas

Motores rentables para un fácil emparejamiento con sistemas lineales drylin®

  • Emparejamiento fácil con actuadores lineales drylin
  • Rentable y operación silenciosa
  • Opciones impermeables disponibles (IP68)

Explorar Motores y accesorios Stepper (NEMA), DC, DC sin escobillas (EC/BLDC)

Stepper Motores

Stepper Motors
  • Motores con conector métrico o alambres trenzados
  • Con codificador y freno para mayor seguridad
  • Aumento de la antirrotación, eje plano del motor mecanizado

Motores de corriente continua

Motores de corriente continua
  • También disponible con carcasa protectora
  • Torque 0.1-1.8 Nm, velocidad hasta 440rpm
  • Mayor anti-rotación

Motores DC (EC/BLDC) sin escobillas

Motores EC
  • Con pasillo y codificador
  • Tamaños de instalación NEMA: 17, 23, 23XL y 34
  • Virtualmente libre de desgaste

Motores escalonados de actuador lineal

motores de husillo
  • También conocido como motores paso a paso
  • de tornillo de plomo alta hélice & Tornillos conductores trapezoidales & tuercas
  • Motores de motor disponibles

Actuadores lineales

Actuadores lineales
  • ​Actuadores accionados
  • por correa Actuadores de tornillo de plomo con rieles
  • Actuador atornillado por plomo con ejes​

Controladores de motor & Accesorios

Accesorios de motor y controladores
  • Controladores de motor, bridas de motor, acoplamientos
  • Iniciadores e interruptores de referencia de proximidad
  • Resistores de frenado externos

Tech Talk: Elegir el motor adecuado para su aplicación

elige el motor adecuado para tu gráfico tech talk

Historias de aplicaciones de motores y controladores de motores

techo de espejo motorizado La instalación

Sensor Test Rig

Barco de inspección autónomo

Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Daniel Webers
Daniel Webers

drylin E Automation Technology Product Manager

(800) 521-2747Correo

Servicio al cliente