Cambiar idioma :

Los controladores de motor son dispositivos que regulan la velocidad, dirección y torque de los motores eléctricos, asegurando un control preciso y eficiente en una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta vehículos eléctricos. Logran esto ajustando el voltaje, corriente o frecuencia de la energía suministrada al motor, lo que permite un control fino sobre el rendimiento del motor. Las funciones clave de los controladores de motor incluyen arrancar y detener el motor, controlar su velocidad y protegerlo de problemas como sobrecargas o cortocircuitos. Los controladores de motor avanzados a menudo cuentan con configuraciones programables y mecanismos de retroalimentación, lo que permite ajustes en tiempo real basados en los datos del sensor. Esta flexibilidad y control hacen que los controladores de motor sean esenciales para lograr una alta eficiencia, seguridad y durabilidad en los sistemas motorizados. Los
controladores de accionamiento de motor dryve® de igus® hacen que la integración sea lo más simple posible al eliminar la necesidad de cualquier programación sin sacrificar la funcionalidad. Existen opciones para controlar los motores DC, Stepper y DC sin escobillas(BLDC), cada uno de los cuales se puede emparejar con nuestros sistemas lineales drylin® para crear una solución completa. los controladores dryve® como D1 y D2 pueden comunicarse a través de puertas de enlace modbus TCP y CANopen para una mayor flexibilidad y funcionalidad. Además, nuestros controladores de motor son compatibles con numerosos controladores industriales de alto nivel, como los de Siemens o Beckhoff.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas