Especificaciones del material para plásticos de impresión 3D

Obtenga más información sobre las especificaciones de nuestros materiales de impresión 3D:

Plásticos de impresión 3D de filamentos, polvos y resinas

Materiales todoterreno

  • El SLS polvo iglide i3 y el tribofilamento iglide i150 son nuestros bestsellers.
  • Si se requiere un material polivalente con resistencia a la flexión y/o resistencia a la temperatura significativamente más alta, iglide i230 es el material adecuado para su aplicación.
Plástico de impresión 3D i3-PL

iglide® i3-PL, SLS Polvo

  • Alta resistencia al desgaste y máxima estabilidad
  • Buenas propiedades mecánicas
  • Para aplicaciones deslizantes y engranajes
bobina de filamento de plástico de impresión 3D i150

iglide® I150-PF, Tribofilamento

  • Alta resistencia a la abrasión a bajas velocidades superficiales
  • Tribofilamento más fácil de procesar
  • Rentable
Plásticos de impresión 3d en polvo i230 sls

iglide® i230, polvo SLS

  • electrostáticamente disipativo y sin PFAS
  • Resistente a la temperatura hasta 230°F
  • Máxima resistencia a la flexión

Materiales resistentes al calor

Bobina plástica de impresión 3d de tribofilamento RW370

iglide® RW370-PF, Tribofilamento

  • Temperatura máx. de aplicación: 338°F
  • Alta resistencia y resistencia al desgaste
  • retardante de llama, según UL94-V0 y DIN EN 45545
bobina de plástico de impresión 3d de filamento azul a350

iglide® A350-PF, Tribofilamento

  • ignífugo, según UL94-V0
  • Temperatura máxima de aplicación: 356°F
  • Autoclavable, apto para alimentos y compatible con la FDA
bobina de filamento de plástico de impresión 3d en J260

iglide® J260-PF, Tribofilamento

  • resistente a productos químicos
  • Temperatura máxima de aplicación: 248°F
  • Muy buen coeficiente de fricción

Materiales adecuados para ESD Nuestros materiales

Impresión 3D de plásticos en polvo i8 SLS

iglide® i8-ESD, polvo SLS

  • electrostáticamente disipativo (ESD)
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Se puede procesar en todos los sistemas SLS con y sin láserCO 2
Impresión 3D de plásticos en polvo i9-ESD SLS

iglide® i9-ESD, polvo SLS

  • Electrostáticamente disipativo (ESD), sin corrientes de interferencia en partes vivas
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Mayor rigidez
Plásticos de impresión 3d en polvo i230 sls

iglide® i230, polvo SLS

  • electrostáticamente disipativo sin
  • PFAS
  • Resistente a la temperatura hasta 230°F
  • Mayor resistencia a la flexión

Materiales resistentes a productos químicos

Plásticos de impresión 3d en tribofilamento negro J260

iglide® J260-PF, Tribofilamento

  • resistente a productos químicos
  • °F
  • Muy buen coeficiente de fricción
Impresión 3d de plástico en i10, polvo sls blanco

® i10, polvo SLS

  • Resistente a productos químicos
  • Cumple con los requisitos alimentarios según FDA, EU 10/2011
  • °F

Materiales aptos

  • Proteja el filamento apto para alimentos del polvo
  • Limpie a fondo todas las piezas de contacto antes de imprimir, especialmente el piñón extrusor, la boquilla de impresión y la cama de
  • impresión No use ningún adhesivo ni use adhesivo apto para alimentos
  • Seleccione la configuración del software de rebanado para una superficie densa
  • Reduzca la velocidad de impresión y ajuste el ancho de línea al diámetro de la boquilla
Impresión 3d filamento de plástico en azul i151

iglide® I151-pf, Tribofilamento

  • Cumple con alimentos según FDA, EU 10/2011
  • Alta resistencia a la abrasión a bajas velocidades de deslizamiento
  • Color azul para detectabilidad óptica
Material plástico de impresión 3D en I6-Blue que es detectable por alimentos

iglide® i6-Blue-PL, polvo SLS

  • Compatible con alimentos según la FDA
  • Preciso en detalle con superficies exactas
  • Ideal para engranajes helicoidales
Impresión 3d de plástico en i10, polvo sls blanco

® i10, polvo SLS

  • Resistente a productos químicos
  • Cumple con los requisitos alimentarios según FDA, EU 10/2011
  • °F

Materiales para Componentes Estructurales e Impresión Multimaterial

Filamento de plástico de impresión 3d en color negro P150

igumid® P150-PF, Tribofilamento

  • Resistencia a la flexión 87 MPa, módulo de flexión 5 Gpa
  • Material estructural para componentes ligeros
  • Extremadamente robusto y rígido con refuerzo de fibra
material plástico de impresión 3d en P190, color negro

igumid® P190-PF, Tribofilamento

  • Mayor resistencia y rigidez con refuerzo de fibra
  • Resistencia mejorada en la dirección z
  • Ideal para construcción ligera

Resina para impresión 3D DLP

Botella de resina de impresión 3d para DLP

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente