Las máquinas de riego se utilizan en horticultura para suministrar a las plantas no solo agua sino también nutrientes disueltos en las mismas. Con el fin de poder reducir la cantidad de agua de riego requerida al nivel necesario, Dercks Gartenbau GmbH ha desarrollado la máquina de riego de precisión " ".
Con este sistema de riego, el agua se entrega precisamente al centro de cada maceta. En aproximadamente 8 hectáreas (casi 20 acres) de plantas en macetas de campo abierto, este enfoque específico ofrece ganancias significativas de eficiencia. El consumo de agua se reduce en alrededor de 35%, y la energía requerida para hacer funcionar las bombas se reduce aproximadamente en un 50%.
Siguiendo un concepto inicial desarrollado en la primavera de 2015, se construyó un primer prototipo de la máquina de riego de precisión para servir plantas en jardineras más grandes con baja densidad de siembra en un área de 2,400 m². Alentado por los resultados operativos positivos, en 2018 se desarrolló un modelo significativamente más grande.
El prototipo cuenta con un tramo de 45 metros, una velocidad de recorrido de 18 metros por minuto, y cubre un área de 9,180 m². Con una densidad de 32 macetas por metro cuadrado, el carro de riego de precisión logra un ahorro de agua de hasta 60%. Esto se traduce en un ahorro anual de más de 4,000 metros cúbicos de agua de riego y más de 1,400 kilogramos de sales nutritivas por hectárea por temporada.
Para administrar de manera segura las largas distancias de viaje del sistema, la operación hortícola requería una solución de guía confiable para las líneas de suministro, específicamente dos mangueras de 1¼ de pulgada utilizadas para el suministro de agua.