Guía confiable de cables en el sistema de exposición al césped VELTINS Arena

Las cadenas de energía optimizadas para el desgaste y los cables resistentes a la torsión minimizan los requisitos de mantenimiento

Perfil

  • Lo que se necesitaba: aplicación móvil incluyendo trabajo pesado y alta abrasión/exposición a los elementos
  • Requisitos: radiación UV, lluvia y fluctuaciones de temperatura requerían componentes robustos. Dado que varios trazos tenían que ir acompañados de guías de cable, también se deseaba un sistema ligero.
  • Industria: Ingeniería agrícola
  • Éxito para el cliente: Las cadenas energéticas de rodillos minimizan las fuerzas de empujado/tracción sobre un recorrido de 120m. Junto con otras cadenas de energía compactas para carreras cortas en el sistema y cables chainflex correspondientes, se puede lograr una larga vida útil y minimizar los costos de mantenimiento

Problema

Solución

motion - cargador para sistemas de cadena de energía®

Revista Motion

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente