Portacables multieje para tornos CNC de husillo múltiple Schütte

Diseño compacto con alta flexibilidad para más de 4.5 millones de ciclos por año

Perfil

  • Lo que se necesitaba: portacables triflex Serie R TRL multieje
  • Requisitos: Para abastecer los husillos, la guía del cable necesitaba realizar un movimiento rotacional rápido junto con la alimentación axial durante más de 4.5 millones de dichos ciclos por año.
  • Industria: máquinas-herramienta
  • Éxito para el cliente: sistema de suministro de energía de alta resistencia a la tracción con fácil llenado. Diseño compacto para construcción de máquinas compactas con más espacio para los cables. Alta flexibilidad gracias a la conexión eslabón y zócalo fabricada con precisión sin cable de acero. Larga vida útil para aplicaciones extremadamente pesadas.
Máquina CNC Schütte

Problema

Solución

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente