Fresadora

Cadena de arrastre en una máquina herramienta para un proyecto de estudiante

Como parte del Young Engineer Support de igus, se creó una moderna máquina herramienta

Perfil

  • Qué se necesitaba: E2 R100 series R117 y R118
  • Requisitos: el grupo temático se ha fijado el objetivo de diseñar e implementar una máquina herramienta moderna que refleje temas de investigación actuales en el campo de la tecnología de producción; las cadenas energéticas de igus se utilizan en el sistema
  • Campo de aplicación: como objeto dedemostración en ferias comerciales
Fresadora

Descripción del proyecto

  • Dimensiones: 1300 mm x 1300 mm x 1300 mm
  • Recorridos X/Y/Z: 500 mm x 500 mm x 400 mm
  • Husillo: n = 0... 24.000 1/min, p = 3.6 kW
  • Ejes: 2x KGT (Y, Z), 1x LDA (X), 1x mesa giratoria eje B, 1x unidad de montaje de accionamiento
  • Montaje manual
  • Mecanizado en seco
  • Mecanizado completo
  • Fresado y soldadura por fricción con un husillo
  • Proceso de montaje en el área de trabajo
  • Procesos transparentes
  • Control abierto (IPC)
  • Versatilidad
  • Eficiencia energética

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente