Protección permanente: cadena de energía 3D para robots de 6 ejes en la industria automotriz

Los tubos corrugados se roturaron y provocaron costosos tiempos de inactividad de producción

Perfil

  • Lo que se necesitaba: twisterchain, triflex R, triflex RS
  • Requisitos: las mangueras protectoras proporcionadas por la fábrica están permanentemente rotas o se habían desgastado, esto llevó a paros; la compañía buscaba por tanto una solución que proporcionara una protección segura y duradera a la vez que pudiera acomodar los movimientos complejos en todos los ejes
  • Industria: industria automotriz Éxito para el cliente:
  • en los diversos ejes, lasdiferentes aplicaciones de cadena demuestran sus puntos fuertes perfectamente; guían los cables de manera segura en secuencias de movimiento complejas, reducen el tiempo de inactividad y brindan estabilidad y seguridad
Robot de 6 ejes con cadena giradora

Problema

Solución

En el eje 1, el eje rotatorio, el sistema de suministro de energía " twisterchain " demuestra su valía. Aquí se utiliza con un movimiento rotatorio de 180°.

El juego compacto " triflex RS " se utiliza en los ejes 4 a 6. Con este módulo universal, la cadena energética siempre se guía paralela al brazo del robot y ahorra espacio.

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente