Cambiar idioma :
¿Diseño especial o solución estándar? A los clientes les gustan las máquinas técnicamente perfeccionadas pero sin las elaboradas piezas de repuesto y los altos costos de desarrollo que vienen con máquinas personalizadas. Westphal Maschinenbau en Hameln demuestra que los complejos desafíos de ingeniería se pueden resolver con componentes igus®. En este caso, se desarrolló un sistema de suministro de energía a partir de piezas estándar que proporciona una guía confiable para grandes mangueras de succión en madera y procesamiento de paneles sándwich. El resultado es un diseño más limpio y eficiente que también deja espacio para futuras actualizaciones de máquinas.
Los grandes sistemas de recolección de polvo son esenciales al procesar madera, perfiles de aluminio y paneles sándwich. No obstante, a medida que aumentaban las capacidades de la máquina, las mangueras de succión tradicionales suspendidas del techo se convirtieron en una limitación de diseño significativa. La administración de múltiples mangueras de gran diámetro mientras se mantiene el performance y la flexibilidad de la máquina se estaba volviendo cada vez más difícil.
" Por solo dos mangueras, ya estás empujando los límites, " explica René Westphal. " Por eso empezamos a buscar una mejor solución. "
Westphal abordó la búsqueda con la misma mentalidad directa y práctica que define las relaciones con los clientes de la empresa. La solución ideal debía provenir de un proveedor que ofreciera tanto experiencia técnica como soporte receptivo.
" Nos impresionó el apoyo que recibimos del ingeniero de ventas igus® Wolfgang Bombeck, " dice Westphal. " Nos visitó rápidamente, brindó una propuesta bien desarrollada en cuestión de horas, y continuó apoyándonos durante todo el proceso de instalación cada vez que surgieran preguntas. "
La respuesta fue un sistema de suministro de energía igus® piggyback. Al montar las mangueras de succión grandes por separado por encima de la cadena de energía, el diseño proporciona una guía segura para todas las líneas de medios al tiempo que minimiza el tamaño general y el peso del sistema. La solución enruta de manera segura mangueras de succión de 250 mm junto con cables de alimentación, fibra óptica y neumáticos, haciendo un uso eficiente del espacio de instalación disponible.
El diseño ligero ofrece importantes ventajas de rendimiento. Debido a que el sistema de suministro de energía pesa tan poco, los servomotores pórtico requieren menos del 1% de su salida para moverlo. En total, el sistema guía 25 líneas separadas, incluyendo mangueras de succión, cables de fibra óptica, cables de alimentación, y líneas neumáticas, mientras opera a velocidades de hasta 197 pies/min y aceleraciones de 4.9 pies/s².
A medida que los diseños de las máquinas continúan evolucionando, la administración confiable de cables y mangueras se vuelve aún más importante. Westphal ya construye máquinas con múltiples pantries y hasta 12 ejes, con conceptos futuros que se espera que incluyan hasta 16 ejes y longitudes de recorrido superiores a 130 pies. Los sistemas de suministro de energía como este proporcionan la flexibilidad necesaria para soportar diseños de máquinas cada vez más complejos mientras mantienen una operación confiable y facilidad de servicio.
La construcción rígida de la barra transversal y el diseño de soporte optimizado permiten que el sistema maneje largas distancias de viaje con un desgaste mínimo, dejando considerables reservas de rendimiento para futuras aplicaciones.
Adaptable para futuros diseños
La flexibilidad y capacidad de actualización integradas en las máquinas de Westphal dependen en gran medida del rendimiento del sistema de suministro de energía igus®.
" Estos sistemas son esenciales para guiar mangueras y cables de manera confiable a través de múltiples ejes y pantías, " dice René Westphal. " Los clientes desean cada vez más máquinas plug-and-play con enrutamiento centralizado para sistemas de extracción de energía, datos, aire comprimido y polvo. "
A medida que los diseños de máquinas continúan creciendo en tamaño y complejidad, las demandas de administración de cables y mangueras también aumentan. Westphal ya opera máquinas con tres pantries independientes y 12 ejes, y se espera que los diseños futuros incluyan hasta 16 ejes con distancias de recorrido de más de 130 pies.
Administrar las líneas de alimentación, datos, neumáticas y de extracción requeridas para sistemas de esta escala sería extremadamente difícil sin sistemas de suministro de energía de alto rendimiento. Al combinar la experiencia en máquinas de Westphal con la tecnología de cadena de energía igus®, las empresas han creado una solución que soporta tanto las aplicaciones actuales como las futuras innovaciones de máquinas.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas