Ajustes de formato manuales, propulsados y automatizados para la industria del embalaje

Ajustes de formato

Manual

  • Para ajustes de formato fáciles

Propulsado

  • Para tareas de posicionamiento precisas
  • Altamente resistente a la torsión y a
  • las torsiones Diferentes materiales del eje y del tornillo de plomo

Automatización

  • Para ajustes coordinados de múltiples ejes
  • Regulable eléctricamente con retroalimentación de posición
  • Amplia cartera de sistemas lineales

Manual

Manual
Usar el configurador

módulos lineales drylin® SHT

Rieles lineales con abrazadera manual

  • Con forros absolutamente autolubricantes y libres de mantenimiento
  • Amplia gama de sistemas modulares
Módulos lineales SLW

Rieles en T con abrazadera manual

  • Fácil manejo, sin mantenimiento en uso
drylin Q HKA

Guía cuadrada con pinza manual

  • Guías cuadradas lineales flexibles
  • Con perfil de aluminio robusto y ligero gracias al principio de cámara hueca
drylin N HK

Sistema de guía de bajo perfil con abrazadera manual

  • Rieles de guía planos para espacios de instalación pequeños
  • Mantenimiento Funcionamiento en seco y
drylin WW-HKX

Carro lineal con pinza manual

  • Carro lineal con pinza manual integrada
  • Manejo seguro y sujeción silenciosa
drylin R con abrazadera manual

Guía de eje con pinza manual

  • Carro con abrazadera manual para rodamientos lineales con guías de eje
  • Con carcasa de aluminio anodizado

Reporte de usuario

control deslizante de informes de usuario

Propulsado

Propulsado
Usar el configurador
módulos lineales drylin® SHT

Actuadores lineales

  • basados en rieles Perfiles de doble eje de aluminio resistente a
  • la torsión Tornillos guía trapezoidales & Rieles lineales
  • Con abrazadera manual e indicador de posición
Módulos lineales SHT

Actuadores lineales con ejes dobles

  • Configuración individual de los materiales del eje y del husillo de derivación y longitudes del carro
ZLW módulos lineales

Actuadores lineales de tornillo de plomo plano

  • Diseño extremadamente plano con disposición lateral del tornillo de derivación
  • autolubricante
drylin SLWT

Actuadores lineales, 2 tornillos de derivación

  • Actuador lineal SLW con doble tornillo conductor y carro
  • Amplia superficie portante y alta flexibilidad en el diseño de la transmisión
drylin SLN

Actuador lineal de tornillo conductor compacto

  • Diseñado para espacios de instalación confinados
  • Extremadamente ligero y silencioso pero robusto al mismo tiempo
Accionamiento angular

Caja de cambios angular/ Engranajes cóselos

  • Carcasa ligera Carcasa
  • ligera Corrosión y autolubricación
  • Relación 1:1 a 1:5 disponible

Reporte de usuario

ajuste de página y formato para el control deslizante de cajas plegables

Automatización

Área de usoLos ajustes de formato

Configurar la unidad

sofá

Actuadores lineales con motores paso a paso Potentes motores

  • paso a paso con función antirrotación
  • Encuentre la unidad adecuada para su aplicación

Actuadores lineales con sistema de control del motor Sistema

  • control para determinar recorridos, posiciones, velocidades y tiempos de carga

cambios sincronizadora Apiro

  • Kit de caja de cambios modular para sincronizar múltiples ajustes
  • Para una automatización modular

Caja de cambios angular para sincronización

  • Carcasa ligera
  • Corrosión y autolubricación
  • Relación 1:1 a 1:5 disponible

Reporte de usuario

ajustes automatizados de formato en el deslizador de empacadores de películas

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente