Cambiar idioma :
Versión deslizante de la e-chain® serie 600 para el movimiento del voladizo y piso de perforación. Llenar pesos de 168 libras/pie y más es posible
.

Altura interior hi: 108 mm Ancho
interior Bi: 200 — 600 mm Radios de
curvatura R: 200 — 1000 mm
Paso: 143 mm

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas