Ajuste de formato en un moderno sistema de pruebas y envasado de Wipotec

Esta máquina de esterilización de productos es precisa y robusta gracias a la tecnología de rodamientos drylin e iglide

Perfil

  • Lo que se necesitaba: sistemas lineales de tornillo de plomo drylin SHT, ejes y cojinetes lisos hechos de iglide, cojinetes de bolas xiros
  • Requisitos: Para la unidad de envasado y prueba, Para numerosos ajustes de formato y para el sistema transportador, se buscaron productos de rodamientos robustos, que cumplen con las normas dela FDA,
  • que no requieren mantenimiento y son robustos.Industria:
  • Sistemas de embalaje, sistemas de pruebasÉxito para el cliente: Los robustos rodamientos lineales drylin permiten ajustes de formato precisos a mano. Y también los cojinetes lisos iglide, así como los rodamientos de bolas xiros son altamente resistentes al desgaste, completamente en seco y libres de mantenimiento. Permiten una larga vida útil incluso en condiciones ambientales adversas.

Productos aplicables

iglide JB barra redonda

iglide JB barra redonda para aplicaciones de envasado
  • Bajo desgaste y coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia a los medios

sistema lineal drylin SHT

drylin SHT

Cojinete de manguito iglide J

rodamiento plano iglide J para embalaje
  • Alta resistencia al desgaste en casi todos los ejes
  • Coeficientes de fricción bajos en operación seca
  • Amortiguación de vibraciones

cojinetes de bolas xiros

cojinetes de bolas xiros
  • Funcionamientos en seco y sin mantenimiento
  • Altamente resistentes a la corrosión
  • Opciones no magnéticas y compatibles con la FDA

Problema

Solución

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente