Cambiar idioma :
robolink® elimina componentes de la máquina herramienta
Los
brazos articulados robolink® son ideales para áreas de trabajo peligrosas de difícil acceso y para su uso donde hay agua pulverizada. En una aplicación de un fabricante chino de máquinas herramienta, un robolink® D se está utilizando exactamente en estas condiciones. En un espacio muy pequeño, la articulación robot con una pinza de succión neumática retira medias carcasas de teléfonos móviles de una máquina. La precisión de repetición es de aproximadamente 1 mm y el tiempo de ciclo es de 15 segundos. El alto grado de modularidad del kit de construcción robolink® hizo posible que una herramienta de succión de desarrollo propio se acoplara al brazo articulado para la aplicación. El contacto con el agua de pulverización de refrigerante no es un obstáculo
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas