Cinemática estándar del robot pórtico

Portalroboter Kinematik en 24 hrs

Su rápido inicio en el mundo de la automatización

  • Kits con longitudes de carrera definidas disponibles a partir de 24 horas
  • Hardware de control Plug-and-Play que incluye software libre
  • Conjuntos de cadenas de energía compatibles disponibles
  • Servicio de integración disponible a pedido
  • Utilizado por clientes desde hace más de 25 años

Robots de pórtico para planos de trabajo verticales

¿Cuándo debo usar un robot pórtico?

  • Para cargas de hasta 2.5 [kg]
  • para requisitos de precisión de 0.2 mm
  • para velocidades de hasta máx. 1 m/s
  • Utilice el Configurador (se pueden incorporar longitudes de carrera individuales)

Ejemplos de aplicación

  • Pick & place
  • Tecnología de etiquetado
  • Sistemas de clasificación
  • Pruebas de control de calidad

Robots de pórtico para superficies predefinidas

¿Cuándo debo usar un robot pórtico?

  • Para cargas de hasta 30kg
  • Para requisitos de precisión de aprox. 0.5mm
  • A velocidades de hasta máx. 1.5m/s
  • Utilice el Configurador (se pueden incorporar longitudes de carrera individuales)

Ejemplos de aplicación

  • Pick & place
  • Tecnología de etiquetado
  • Sistemas de clasificación
  • Pruebas de control de calidad

Robots de pórtico XYZ para aplicaciones tridimensionales

¿Cuándo debo usar un robot Pórtico XYZ?

  • Para cargas de hasta 2.5kg
  • Para requisitos de precisión de aprox. 0.8mm
  • A velocidades de hasta máx. 0.5m/s
  • Utilice el Configurador (Se pueden incorporar longitudes de carrera individuales)

Ejemplos de aplicación

  • Pick & place
  • Tecnología de etiquetado
  • Sistemas de clasificación
  • Pruebas de control de calidad

Configurador de portal

Configurador de pórtico

Portal de Sonderport

Personalice sus robots pórtico - No se requiere pedido mínimo

Reserva de Demo Termina

Reserve una demostración gratuita en vivo


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente