Cambiar idioma :

Con la serie ReBel®, igus® introduce por primera vez engranajes de onda de deformación robóticos de bajo costo, con los que se pueden implementar 6 robots DOF, es decir con seis ejes. Con el sistema modular de caja de cambios ReBel, puede indefinirse. Lo especial de las cajas de cambios ReBel es que la caja de cambios individual totalmente integrada contiene un motor, un sistema de control y un codificador en un solo componente
.

El engranaje de onda de deformación ReBel es fundamentalmente diferente de los engranajes helicosos robolink® anteriores: en lugar de motores escalonados, utiliza motores ligeros de corriente continua sin escobillas (motores BLDC). Agregue el controlador del motor y tendrá un engranaje de onda de deformación completamente integrado. Este tipo de motor se utiliza generalmente en robótica de servicio. La caja de cambios está construida de la siguiente manera:

, por lo tanto, energéticamente eficiente

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas