rbtx educación

Empoderamiento de la educación: kits robóticos para escuelas, colegios y universidades

Adopte el futuro de la producción con automatización de bajo costo

  • Experiencia práctica: Nuestros kits educativos están diseñados para ser utilizados con robots de nivel industrial desarrollados y producidos por igus®. Esto garantiza una experiencia práctica en el mundo real en robótica industrial, lo que garantiza una transición perfecta al campo.
  • La seguridad es lo primero: los productos igus® cumplen con la CE y se adhieren a estrictos estándares de seguridad para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro.
  • Soluciones asequibles: Personalice la experiencia de aprendizaje con opciones flexibles, desde la construcción de componentes individuales hasta sistemas completos, adaptados a los requisitos específicos de su clase.
mujeres programando un robot

Automatización de Bajo Costo en la Enseñanza


Kit de inicio Apiro® GIF

Sistema Modular Robótica

irc

igus® Robot Control

Programa de muestra iRC

Programas de muestra iRC®


Kits de Robótica para la Educación

kit educativo rebelde

El kit educativo ReBel ®: una introducción práctica a la robótica

kit educativo delta

Kit educativo Delta Robot: Aprendizaje práctico para robótica


Explore Nuestros Productos Aptos para Aplicaciones Educativas

célula robot
Celdas de robot: soluciones DIY o Plug-and -Play
  • Peso 80.00 kg
  • Talla L x W x H: 1,000 x 937.23 x 2,030 [mm]
  • Versión con aberturas de fijación o con puertas
Cobot rebelde
ReBel® Cobot de 6 ejes para
  • Carga útil hasta 2kg
  • Hasta 664mm radio de trabajo
  • Procesos a partir de 4s
  • Repetibilidad: ±1mm
espacio de trabajo sala de trabajo pórtico
Robots pórtico: Montaje rápido, sistema de control fácil
  • Trazo individual de hasta 6m
  • Cargas de hasta 85kg
  • Configurable en línea, solicitado en cinco minutos
robot delta
Delta Robots: Ligero & Rápido
  • Hasta 50N de carga útil
  • Hasta 660mm (3 ejes) y hasta 700mm (2 ejes) de diámetro de trabajo
  • Procesos a partir de 1s
  • Repetibilidad: ±0.5mm

Programe una demostración virtual de nuestros kits educativos

Jan Hennecke

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente