Cambiar idioma :
Readychain® listo para instalar
El concepto de transportador de cables readychain® convenció rápidamente al fabricante del elevador. Con readychain®, a igus® se le asigna toda la logística de adquisiciones, desde la compra de todas las piezas especiales esenciales hasta la entrega segura y eficiente del sistema listo para instalar en
una fecha fija.
Hay una serie de razones para optar por un sistema portacables preensamblado en automatización mecánica y de planta. Se reducen los costos de fabricación, las fuentes de error y los costos de planificación del proyecto, al tiempo que aumenta la confiabilidad.

La seguridad operacional es el objetivo final del paseo ferial. Y los operadores también tienen un mayor interés en una ejecución sin averías. Cada minuto perdido debido al downtime cuesta dinero. Garantizamos la confiabilidad del sistema de suministro de energía. Las pruebas diarias en el laboratorio propio de nuestra empresa en un área de 3,800 m² también juegan un papel aquí. Durante décadas, las variantes de construcción y materiales se han probado y optimizado continuamente dependiendo de parámetros específicos relacionados con el cliente o la aplicación con un enorme esfuerzo. Solo los cables de alimentación de la más alta calidad se utilizan para la pista de rafting " Wild 'n Wet ". Y si se planea una expansión algún día, la solución readychain ofrece reservas para líneas adicionales. Varios cables de tracción integrados facilitan la reinstalación de cables adicionales, por ejemplo para nuevos efectos de iluminación
.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas