Portador de cables en lugar de solución convencional

Sistemas de soporte de cables confiables: una alternativa comprobada a los tambores de cable

Rendimiento mejorado en una planta de tratamiento de aguas residuales desde el año 2000

portacables de cadena de energía
Solución de tambor de cable en planta de tratamiento de aguas residuales

Comprar cables de control chainflex®

Cables de control de PVC

Cable de control de PVC CF5
  • Para aplicaciones de servicio pesado
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • aceite según DIN EN 50363-4-1

Cables de control PUR

Cables de control PUR CF77-UL-D
  • Para aplicaciones giratorias
  • Refrigerante, hidrólisis, microbio y UV Retardante
  • de llama Halógeno, silicio y PVC
  • Libre de aceite según DIN EN 50363-10-2

Cables de control TPE

Cables de control CF9 TPE
  • Para aplicaciones más pesadas Hidrolisis flexible
  • a baja
  • temperatura, microbio, refrigerante y UV resistente
  • a halógenos, silicio y PVC
  • libres de aceite según DIN EN 60811-404

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente