Solución
Después de la aceptación de la instalación, un técnico igus® propuso los siguientes cables igus® e-chains® y chainflex®:
e-chains® serie: 4040-36-200-0
cables chainflex®: CF35-40-04, CF10-15-04, CF9-15-12, CF310-350-01, CFPE-350-01 Solución
casi libre de mantenimiento para el sistema de suministro de energía con productos plásticos de igus ®. Los materiales perfectamente alineados y la experiencia de numerosas aplicaciones similares en todo el mundo mejoran la vida útil de esta aplicación en las obras de acero y reducen los costos. Bajo pedido, igus® ofrece una garantía de sistema para dichas aplicaciones.
El reemplazo del sistema de suministro de energía y los cables tardó apenas dos días hábiles. La aplicación se ejecuta sin ningún problema desde noviembre de 2007.