Cambiar idioma :
Un módulo rotativo que incluye una cadena de energía E4.1 se utiliza en los cabrestante rotativo del sistema de arrastre del elevador en la torreta de amarre giratoria de una embarcación FPSO. En todas las condiciones climáticas, el sistema debe ser flexible incluso cuando la estructura de la nave se mueve rápidamente. Incluso las altas cargas de tracción de varias mangueras de transporte no deben ser un problema. Con un ángulo de rotación máximo de 380° y la fuerte cadena energética E4.1 diseñada para las condiciones ambientales en el mar, se encontró la solución óptima
.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas