Funcionamiento sin problemas en planta de incineración de residuos
,
cadena de energía, los portacables realizan
Industria: Grúas de basura
cadena energética: Rol-e-Chains® (unidades de grúa)
Viaje: Grúa: 170.6 ft, Carrito: 70.6 ft
Velocidad: Grúa: 4.3 pies/s, Carrito: 4.3 ft/s
Aceleración: 3.3 ft/s2
Carga: Grúa: 10 lbs/ft, Carrito: 9.5 lbs/ft
Esta grúa opera en una planta de incineración de residuos a pesar de la acumulación extrema de suciedad. Se suministra por un portacables de cadena de energía.
Contacto
¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con: