Más información sobre productos aplicados aquí
Otras aplicaciones interesantes de áreas extremadamente diversas se pueden encontrar aquí.
ALD, Alemania
Industria: Tratamiento térmico al vacío
e-chain®: 600-35/640-26/640-21/600-32-500-0-LT-LW
Recorrido: 61.7 ft
Velocidad: 52.5 pies/min
Aceleración: 3.28 pies/s2
Llenado: aprox. 132 lb/m
Guía los cables de suministro de una cámara de enfriamiento, que se mueve hacia hornos de vacío enlazados.
ECS Product Manager
Servicio al Cliente:Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00Chat en vivo: 24 horas