Cambiar idioma :

Construcción del nuevo sitio de lanzamiento de cohetes
El sitio se encuentra en la costa atlántica a tan solo 240 km al sur del ecuador y por lo tanto es un punto de partida perfecto. Los cohetes pueden así alcanzar la órbita más rápido y consumir menos combustible. Esto permite el atrapamiento de cargas pesadas.
Para garantizar el buen funcionamiento del lanzamiento del cohete, además del probado sistema de suministro de energía a través del tubo de energía 8840 en versión de servicio pesado, se cuenta con los cables Chainflex® altamente flexibles. Están diseñados para aplicaciones móviles de tal manera que cuentan con una larga vida útil y funcionan de manera absolutamente confiable.
Datos técnicos
Recorridos: 49800 mm
Velocidad: 0.08 m/s
Aceleración: 3.0 m/s²
Fuerza de empuja-tracción: 3508N
Condiciones ambientales: polvo/concreto
Temperatura: -28 ~ 104°F
Operación: 2/año
Más información sobre productos aplicados aquí:
Otras aplicaciones interesantes de áreas extremadamente diversas se pueden encontrar aquí:

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas