Suministro de energía confiable al brazo del robot en el sistema de ordeño durante el funcionamiento continuo

En los sistemas de ordeño, se utilizan cadenas de energía robustas cuando el contenido de amoniaco es alto.

Melksystem_Mione
Cuando un animal entra en una caja del sistema de ordeño MiOne, el proceso de ordeño comienza de forma totalmente automática.

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cadenas de energía de la serie E2/000 y cables chainflex, suministrados como un sistema readychain completamente preensamblado
  • Requisitos: El sistema debe soportar condiciones como operación 24 horas, temperaturas fluctuantes, y aire
  • que contieneamoniacoindustria: Industria agrícola, sistema de ordeño
  • Éxito para el cliente: Gracias a un sistema preensamblado de igus, el cliente recibió todo de una sola fuente y así pudo ahorrar dinero en el proceso de aprovisionamiento, las cadenas energéticas aseguran alta disponibilidad y están protegidas de influencias externas en el sistema
FA3016-3

Problema

MelkSystem_RC

Solución

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente