cadena de cuna E2.1.CG

La primera cadena energética hecha de material 100% reciclado - cradle-chain E2.1.CG

Cadena electrónica de cuna E2.1.CG
*Para lograr los estándares de calidad, se pueden agregar pequeñas cantidades de material nuevo durante el proceso de preparación.
TechUp

Tech up

Coste Down

Reducción de costos

Prueba

Prueba

Sostenibilidad
  • 28% de ahorro de CO2 según EPD
  • Ciclo sustentable de materia prima
  • " Cuna a cuna " potencial
  • Ten tu cadena energética reciclada al final de su ciclo de vida con el programa de reciclaje igus chainge. No importa qué fabricante.

Gama de productos:

Número de parteAltura interior [mm]Altura exterior [mm]Anchura interior [mm]Ancho exterior [mm]Radio de curvatura [mm]Pitch
E2.10.CG*10.11510/16/2017,4/23,4/27,418/2820
E2.15.CG*14,419,320/30/4027,8/37,8/47,828/3820
E2.21.CG*212850/6863,8/81,848/6333,3
E2.26CG*263557/77/10374/94/12075/10046
E2.38CG*385090/125/150107/142/167100/15056

Verdadero reciclaje sin mezcla: cómo hacerlo

También podría estar interesado en

cadenas de energía

Cadena energética gama de productos estándar

Configurador de la cadena de energía

Configurador de cadena de energía

Programa de reciclaje

Programa de reciclaje

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente