Cambiar idioma :

Los módulos acomodan mangueras de 0.17 a 0.55 " (4.3 - 14 mm). Se pueden insertar 3 mangueras de 0.17 " (4.3 mm) una encima de la otra en el módulo CFS 4.3, mientras que 2 mangueras se pueden instalar directamente una encima de otra utilizando el módulo CFS 6. Cada módulo mide 1.08 " (27.5 mm) de ancho y se inserta en la placa base, antes de ser fijado en su lugar con tornillos M4 de cabeza contrapuntada. La excepción es el módulo CFS 55.9, que permite 5 mangueras de 0.35 (9mm) con el doble de ancho. La placa base y la placa de cubierta están disponibles en anchos de 2.95 a 9.45 (75- 240 mm). La altura de los módulos y espaciadores es de 0,63 (16 mm). Se pueden instalar varias capas directamente una encima de la otra.

A = Placa de cubierta
B = Separadores
C = Módulos dimensionados en cuadrícula, w = 1.08 (27.5 mm) y h = 0.63 (16 mm) D = Placa base
| Parte | Manguera Ø [in] | Mangueras numérica | Anchura [in] |
|---|---|---|---|
| CFS 4,3 | 0,17 | 4-12 | 1,08 |
| CFS 6 | 0,24 | 3-6 | 1,08 |
| CFS 9 | 0,35 | 2 | 1,08 |
| CFS 55,9 | 0,35 | 5 | 2,17 |
| CFS 10 | 0,39 | 2 | 1,08 |
| CFS 14 | 0,55 | 1 | 1,08 |
| Parte Placa inferior | Anchura [in] |
|---|---|
| CFSU | 2,95 |
| CFSU | 4,04 |
| CFSU | 5,11 |
| CFSU | 7,28 |
| CFSU | 8,35 |
| CFSU | 9,45 |
| Placa de cierre de piezas | Anchura [in] |
|---|---|
| CFSP | 2,95 |
| CFSP | 4,04 |
| CFSP | 5,12 |
| CFSP | 7,28 |
| CFSP | 8,35 |
| CFSP | 9,45 |
| Espaciador de piezas | Ancho Ø [in] |
|---|---|
| CFSD | 0,63 |
| CFSD | 0,47 |
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas