Portacables e-chain® para grúas RTG (grúas pórtico cansadas de goma)

e-rover - sistema de acoplamiento automático para RTG

Beneficios:

  • Transferencia de datos segura y rápida, por ejemplo, con cables de fibra óptica
  • Elección flexible de cables de alimentación, datos y control, incluyendo cables de fibra óptica para la transferencia de datos
  • Dos RTG se pueden usar en un pasillo de contenedores con un sistema de abrevadero. Con tres o cuatro RTG por pasillo, se requiere un segundo abrevadero
  • Reduce los costos operativos de RTG. Los ahorros potenciales son en comparación con los sistemas convencionales
  • Protege el medio ambiente
  • Repelente de suciedad
  • Menos mantenimiento requerido, sin piezas de desgaste que tengan que ser reemplazadas a intervalos establecidos

Estructura del sistema de embrague e-rover

  1. Una unidad elevadora con brazo telescópico, unidad de acoplamiento y enchufe en el RTG
  2. Controlador flotante especial con gancho de púas para la fijación mecánica del acoplamiento y el enchufe de acoplamiento

Acoplamiento

  • RTG ingresa a la estación de tren e-rover
  • El operador de grúa da la señal para acoplar
  • El brazo telescópico se extiende y automáticamente encuentra la distancia al canal guía así como la altura correcta al borde inferior del canal
  • La señal se da entonces automáticamente al vagón de la estación para posicionar al conductor flotante al nivel del brazo telescópico
  • El acoplamiento ahora está acoplado mecánicamente al conductor flotante y centrado
  • Un contacto piloto detecta el conexión exitosa y libera la fuente de alimentación para el RTG El operador
  • de la grúa recibe una señal de que el atraque se ha llevado a cabo con éxito El
  • telescopio telescópico se mueve hasta la posición de conducción y levanta el conductor flotante con él

Desacoplamiento

  • RTG ingresa a la estación de tren e-rover
  • El operador de grúa da la señal para desacoplar
  • El telescopio está alineado, el vagón de la estación se mueve a su posición, el brazo telescópico baja y engancha al conductor flotante de nuevo al vagón de la
  • estación Se desconecta eléctricamente y se desbloquea mecánicamente
  • El vagón de la estación de ferrocarril vuelve a la posición de estacionamiento con el conductor
  • flotante El brazo telescópico se retrae
  • En la cabina del conductor, aparece la señal de que el el vehículo se ha desconectado correctamente

Cómo funciona el acoplamiento igus®.


Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente