e-spool® con cable de extracción manual

Beneficios:

  • Retraer un cable chainflex® directamente
  • También para medios y tubos de aire
  • El carrete electrónico con extracción manual fue desarrollado para aplicaciones donde solo se extrae un cable manualmente. Por ejemplo, un trabajador puede extender el cable para un panel de control o una herramienta con cable a la longitud requerida y hacer que se vuelva a enrollar de manera compacta después de su uso. Para asegurar que el cable no esté energizado todo el tiempo, se ha instalado un mecanismo de enclavamiento. Al igual que un cable de aspiradora, la longitud de la extensión se puede bloquear. Se pueden implementar longitudes de cable de hasta 5 m.
    • Carrete de cable compacto, que ahorra espacio, accionado por resorte sin anillo deslizante
    • Mecanismo de enganche integrado para evitar rebobinado no deseado (muy similar a un cable de aspiradora)
    • También para medios y mangueras de aire Mango con opción de conexión y
    • alivio de tensión para los cables
tirón manual de espool

Reglas de llenado para el e-spool® con cable de extracción manual

tirón manual de carrete electrónico

Instrucciones de montaje: e-spool®

¡Discuta su proyecto con un experto!


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente