e-spool® power

e-spool® impulsado por motor para longitudes de extensión altas de hasta 82 pies (164 pies en desarrollo)

poder del carrete electrónico
  • Diferentes medios (alimentación, datos, FOC, aire, líquidos) se pueden enrutar juntos en un solo sistema
  • Se pueden implementar recorridos más largos con un motor en lugar de con un resorte " convencional " e-spool®
  • Uso en exteriores posible a temperaturas inferiores a 32°F
  • Larga vida útil gracias al sistema de retracción y al motor
  • Soporta diámetros de cable de hasta 17 mm
  • Sin carga de tracción en los cables
  • Sin anillo deslizante
  • Entrega que incluye unidad y controlador
  • Para la instalación debajo del techo - el sistema es " invisible "
  • Fácil reemplazo y extensión del relleno
  • Max. velocidad de despliegue y retracte: 1.2 m/s

Reglas de llenado para la potencia e-spool® accionada por motor

Descargas Gratuas

El whitepaper de e-spool

La próxima generación del carrete de cable

Instrucciones de instalación e-spool

instrucciones de instalación de e-spool®


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente