Parámetros de igus® Chainfix | Descripción general

parámetros Abrazaderas CFX placas de encorvado atornilladas, enganchadas
Estándar recomendado E4, E6, para todosEasy Chain®, E2/000,
para las siguientes cadenas electrónicas®: KMA* con perfil C E2 tubos electrónicos, E4, E6
*Soportes de montaje de plástico-metal
¿Cuándo uso esto? Sistema de alivio de tensión igus®: Estándar para alto aceleraciones, cargas y exigente aplicaciones. En muchos cables, cable grande Ø, cables uno encima del otro. Para viajes largos, grúas, costa afuera, máquinas-herramienta, alta velocidades, cables hidráulicos. Cuando modularidad se requiere. Estándar para muchos aplicaciones con medio aceleraciones. En sin soporte, deslizamiento, colgado y de pie aplicaciones en general máquina y construcción de máquinas herramientas. Para cables de lado a lado. También se puede utilizar como parte individual, p. ej. para armarios de conmutación o similares
Cuando no se debe usar: Sin restricción Por grandes
diámetros de cable
Propiedades
Índice de tiempo de instalación + +
Resistencia a la tracción definible + + -
Índice de precios2 1/21
Modularidad si si
Dinámica De alto a muy alto alto
Determinación de la resistencia a la tracción 1) en N con chainflex® bridas para cables
Cables bajo diferentes condiciones fácildoble
seco, PUR 1023 94 165
seco, PVC 891 455601
seco, TPE 1580 97 224
agua (2), PUR947 65 150
agua (2), PVC917 447 528
agua (2), TPE 1283 94 123
aceite (3), PUR500 96 137
aceite (3), PVC 874 393 627
aceite (3), TPE 1044 64 87
  1. Probado con cables igus® chainflex® hechos de materiales de cubierta PVC (CF7-15-12), PUR (CF5-05-25), TPE (CF9-10-25) y una .59 pulg.
  1. Cables recubiertos con aceite. Aceite lubricante sintético tipo aceite lubricante con teflón
    Todos los sistemas de alivio de tensión se apretaron con 1 Nm. Abrazadera de cables apretada manualmente.
    + + = mejor idoneidad | + = buena idoneidad | + — = satisfactoriamente adecuado | -- = condicionalmente adecuado
parámetros Clips para perfiles C o snap-onSeparadores de alivio de tensión Nuggets
Estándar recomendado E4, E6, para todos para todos los KMA* con
para las siguientes cadenas electrónicas®: KMA* con perfil C Perfiles C, rieles de sombrero superior
*Soportes de montaje de plástico-metal *Soportes de montaje de plástico-metal
¿Cuándo uso esto? Sistema de alivio de tensión igus®: Bajo precio y ahorro de espacio alivio de tensión para muchos aplicaciones con aceleraciones medias. Para cables uno encima del otro o cables con el mismo diámetros. Bajo precio, rápido alivio de tensión para simplificar aplicación con poco requerimiento de espacio en medio aceleraciones. También puede ser utilizado como pieza individual para rígidos jugando como en gabinetes de conmutación o similares
Cuando no se debe usar: Por high Por high
capacidades de estrés capacidades de estrés
Propiedades
Índice de tiempo de instalación + — + —
Resistencia a la tracción definible + — —
Índice de precios 21
Modularidad sisi
Dinámica medio alto
Determinación de la resistencia a la tracción 1) en N con chainflex® Cables bajo diferentes condiciones
seco, PUR 66 356
seco, PVC 72 395
seco, TPE 103 286
agua (2), PUR 51 255
agua (2), PVC 55 312
agua (2), TPE 86 170
aceite (3), PUR 45 95
aceite (3), PVC 59 402
aceite (3), TPE 63 87
parámetros separadores de alivio de tensión Sistema de conectores de alivio de tensión CFB
Estándar recomendadoE2/000, tubos E2, E4, E6, para todos
para las siguientes cadenas electrónicas®: E6, T3 KMA* con perfil C
*Plástico-Metal soportes de montaje
¿Cuándo uso esto? Sistema de alivio de tensión igus®: Combinación de separador y alivio de tensión, ideal para poco espacio requerido. Para aplicaciones con medio aceleraciones. Para cable más pequeño Ø. Ideal para e-tubos. Para máquinas-herramienta y automatización. Ahorro de espacio, modular alivio de tensión con muchos cables en espacios confinados. Para aplicaciones con altas aceleraciones y cargas, p.ej. máquinas-herramienta.
Cuando no se debe usar: Por high Sin restricción
capacidades de estrés
Propiedades
Índice de tiempo de instalación + —
Resistencia a la tracción definible— +
Índice de precios1 1/2 3
Modularidad si sí (diseño especial)
Dinámica alto De alto a muy alto
Determinación de la resistencia a la tracción 1) en N con chainflex® bridas para cables q
Cables debajo de diferentes condicionesFácildoble
seco, PUR 109 128 573
seco, PVC 339 289 330
seco, TPE 64 82 285
agua (2), PUR 65 139 245
agua (2), PVC 136 151233
agua (2), TPE 48 98 177
aceite (3), PUR 19 89 203
aceite (3), PVC 146 315223
aceite (3), TPE 7733 165

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente