La serie AX e-chains® protege contra el polvo fino de madera

HACHA
  • Perros tope exteriores
  • Sin acumulación de polvo (madera) en los perros de parada
  • No " configuración " de la e-chain®
  • Espacio interior optimizado
  • Industria de la madera
  • Minería
  • En aplicaciones

Comprar cadenas electrónicas AX

SerieholaBiBahaR
4040AX5650-60084-63484150
4240AX6250-40086-43684135
4240AX6250-40086-43684150
4240AX6250-40086-43684200
5050AX8050-600100-650108150
5050AX8050-600100-650108200
5050AX8050-600100-650108250
5050AX8050-600100-650108300
5050HDAX8050-600104-654108250
5050HDAX8050-600104-654108300
5050HDAX8050-600104-654108350
5050HDAX8050-600104-654108400
5050RHDAX8050-600104-654108250
5050RHDAX8050-600104-654108300
HACHA
  • igumid G material
  • Temperatura: -40°F a +248°F
  • Clase de inflamabilidad: UL94-HB

4240AX

¡Discuta su proyecto con un experto!


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente