Trevaderos de guía Twisterchain

TwisterChain guía de TwisterChain
  • de cadena Desgaste minimizado en la cadena
  • Suavidad óptima de marcha
  • Ángulo de rotación posible hasta 400°

Trevaderos de guía
Trevaderos de guía
Número de parteRadio exteriorÁngulo de rotaciónMontaje de la artesaMontaje de la artesaNúmero de
SerieAR [in][°]EstándarCon soporte inferiorSoporte
2208- 11,8145 - 10092208-4-45-300/Bi.RNo requerido0
2208- 11,81> 100 - 18092208-4-90-300/Bi.RNo requerido0
2208- 11,81> 180 - 27092208-4-135-300/Bi.R*92208-5.135300/Bi.R1
2208- 11,81> 270 - 36092208-4-180-300/Bi.R**92208-5.180.300/Bi.R2
2808/3808/4008- 17,7245-1009XXXX-4-45-400/BIRNo requerido0
2808/3808/4008 - 17,72> 100 - 1809XXXX-4-90-400/BIRNo requerido0
2808/3808/4008- 17,72> 180 - 2709XXXX-4-135-400/bi.r*92208-5-135-400/Bi.R1
2808/3808/4008- 17,72> 270 - 3609XXXX-4-180-400/bi.r**92208-5-180-400/Bi.R2
2808/3808/4008> 17,72- 21,6545 - 100 9XXXX-4-45-500/BIR. No requerido0
2808/3808/4008> 17,72- 21,65> 100 - 1809XXXX-4-90-500/BIR.No requerido0
2808/3808/4008 > 17,72- 21,65> 180 - 2709XXXX-4-135-500/bi.r*92208-5-135-500/Bi.R1
2808/3808/4008 > 17,72- 21,65> 270 - 3609XXXX-4-180-500/bi.r**92208-5-180-500/Bi.R2
2808/3808/4008> 21,65 - 25,5945 - 1009XXXX-4-45-600/BIRNo requerido0
2808/3808/4008> 21,65 - 25,59> 100 - 1809XXXX-4-90-600/bir.No requerido0
2808/3808/4008> 21,65 - 25,59> 180 - 2709XXXX-4-135-600/bi.r*92208-5-135-600/Bi.R1
2808/3808/4008> 21,65 - 25,59> 270 - 3609XXXX-4-180-600/bi.r**92208-5-180-600/Bi.R2
2808/3808/4008> 25,59 > 360Pregúntanos, estaremos encantados de ayudarte
guía a través de twisterchain
  • 4 • Ø 0.26 " - 0.28 " (6.6 - 7 mm)
  • Montaje solo con pernos: 4 • Pernos M6
  • Marcaciones:
    A = extremo móvil de borde inferior
    B = Borde inferior extremo
    fijo C =
    Soporte de marcha superior D = Espacio libre requerido para la
    cadena de torsión E = Eje giratorio
    F = extremo fijo
    G =
    Soporte de marcha superior H = Espacio libre requerido para la cadena de torsión
    I = Soporte de corrida superior I = Soporte de marcha superior
    = J Eje rotatorio
    K = Fijo final
Posición de montaje para un soporte
Posición de montaje para un soporte
Posición de montaje para dos soportes
Posición de montaje para dos soportes

Dimensiones de instalación

SerieRLK [in]HS [in]Htotal [in] para radio de curvaturaNúmero de parteRST [in]
R055 R063 R075 R100 R125 R150 R175 R200 R250 R300 R400 Trevadero de guía
2208... 30010,435,127,68 8,31 9,25 11,22 13,19 15,16 - - - - -92208... 3005,71
2808... 40014,17 5,75- - - 11,42 13,39 15,35 17,32 19,29 23,23 - - -92808... 4007,58
3808... 40018,116,14- - - 11,81 13,78 15,75 - 19,69 23,62 - - -93808... 4007,58
2808... 50018,115,75- - - 11,81 13,78 15,75 17,72 16,69 23,62 - - -92808... 50011,52
3808... 50018,116,14- - - 12,20 14,17 16,14 - 20,08 24,02 - -93808... 50011,52
2808... 60022,055,75- - - 12,01 13,98 15,94 17,91 19,88 23,82 - - -92808... 60015,45
3808... 60022,056,14- - - 12,40 14,37 16,34 - 20,28 24,21 - - -93808... 60015,45
4008... 65024,026,93- - - - - 17,01 - 20,94 24,88 28,82 36,6994008... 65017,42
4008... 75027,956,93- - - - - 17,01 - 20,94 24,88 28,82 36,6994008... 75021,36

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente