Banda elevadora para aplicaciones verticales de hasta 42,7 pies

Beneficios:

  • Alternativa a la solución Zig-Zag
  • Fácil implementar aplicaciones verticales
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Aceleración hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de expansión: 13 m
  • Radio de flexión del cable hasta 250 mm
Liftband

Sistema retraído- Almacenamiento seguro en una cesta de acero sólido

  • Placa de accionamiento robusta: Para una fácil conexión a su aplicación
  • Placa de accionamiento robusta: Para una fácil conexión a su aplicación
Liftband en la aplicación

Instrucciones de montaje de la banda elevadora

  • A = Cintas de retenedor, distribución uniforme de la carga
  • B = fácil triflex® para una fácil inserción de cables y una fácil separación interior
  • C = Cintas de nylon para” ilimitado “peso de llenado
  • D = Sistema de canasta variable hecho de acero para una altura óptima del abrevadero para cualquier sistema
Liftband

Discuta su proyecto con un experto en robot dresspack

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente