Almohadillas deslizables para cadenas de energía en viajes largos

Almohadillas deslizables para cadenas energéticas

Los elementos deslizantes optimizados para fricción y desgaste y las cadenas electrónicas de rodillos prolongan la vida útil de las cadenas de energía igus en la operación de deslizamiento

  • Protección contra el desgaste de la cadena energética
  • Especialmente para aplicaciones de deslizamiento en ambientes con medios abrasivos
  • Fácil de ajustar
Triángulo hacia arriba

Tech up

Triángulo hacia abajo

Reducción de costos

Cuadrado

Prueba

Círculo

Sostenibilidad

Gama de productos:

Número de parte Almohadilla deslizablePara seriesNúmero de parte Adaptador de extremo fijo
GSC.E4Q.58**E4Q.58GSC.FP.56/58.SLS**Enviar una consulta ahora
GSC.E4,56*E4,56GSC.FP.56.SLS**Enviar una consulta ahora
GSC.E4Q.44***E4Q.44GSC.FP.42.SLS**Enviar una consulta ahora
GSC.E4.42*E4,42GSC.FP.42.SLS**Enviar una consulta ahora
GSCE4Q.34***E4Q.34GSC.FP.32.SLS**Enviar una consulta ahora
GSC28*GSC28GSC.FP.32.SLS**Enviar una consulta ahora
*Disponible en stock
**Disponible a partir de mayo de 2021
***Disponible a partir de otoño de 2021
Almohadillas deslizables para cadenas energéticas

Las almohadillas deslizantes o rodantes

para cadenas energéticas versus cadenas energéticas de rodillos

Probado

Friction down - vida útil

Almohadillas deslizables para cadenas energéticas de igus®
Ensayos con diferentes mezclas de materiales

En comparación

almohadilla de deslizamiento igus para cadenas de energía y almohadillas deslizantes de la competencia

Almohadillas deslizantes de material igus

Almohadillas deslizantes de la competencia

Almohadillas deslizantes de la competencia

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente