Cambiar idioma :

A1 = extremo móvil
A2 =
extremo fijo B1 = extremo
móvil B2 = extremo
fijo B3 = Caldero de guía con carril de
deslizamiento B4 = Caldero de guía sin carril de deslizamiento
B5 = Longitud total del conducto de guía
S =
Recorrido R = Radio de
flexión H = Altura nominal de instalación
HF =
Altura de holgura necesaria HRI = altura interior
del conducto D = proyección, radio posición final
K = π • R + " seguridad "
D2 = Überstand bei LanvergenS Camiones, brillante
K2 = * recargo
H2 = *Altura de instalación:
946CL = Desfase de punto fijo
*con extremo móvil bajado
Largos recorridos
de 33 ft a máx. 1,969 ft
Velocidad
máx. de rodadura/máxima aceleración de
rodadura máx. 10 [m/s] /max. 50 Peso de [m/s²]
llenado máx. 7,00 [kg/m]
Material - temperatura permitida
°F igumid G/ -40° hasta +248° F
Clase de inflamabilidad, igumid G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = plástico de extremo fijo | B = acero de extremo móvil

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas