Perfiles C

Perfiles C estándar

  • Para todas las abrazaderas igus® CFX y soportes de montaje KMA con opción de carcasa de perfil C
  • Material estándar acero galvanizado.
  • También disponible como versión de acero inoxidable (acero inoxidable: 1.4301)
  • ¡ Tolerancia de longitud para perfiles C de ±1 mm posible!
Perfil C

Para el área de aplicación normal. ¡Se puede integrar en KMAs con opción de carcasa de perfil C!

Diagrama de perfil C

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente