Triflex® totalmente cerrado para movimientos 2D y 3D

Triflex cerrado y abierto a presión
separación triflex
abertura triflex series 352/353

Comprar triflex® Una o dos direcciones de movimiento, diseño cerrado

triflex

332-16

e-chain®.

332-32

e-chain®.
dos direcciones de movimiento

332-50

e-chain®.

332-75

e-chain®.

Una o dos direcciones de movimiento, de apertura instantánea

abrir con broche

352-50

e-chain®, de apertura instantánea

Tres direcciones de movimiento, diseño cerrado

dos direcciones de movimiento

333-16

e-chain®.

333-32

e-chain®.

333-50

e-chain®.

333-75

e-chain®.

Tres direcciones de movimiento, de apertura instantánea

triflex de apertura instantánea

353-50

e-chain®, de apertura instantánea

Este sistema de juntas modular y robusto es adecuado para:

  • Movimientos de tres ejes para máquinas de cualquier tipo
  • Para ambientes llenos de
  • suciedad Alta resistencia a
  • la tracción Donde se solicitan formas rectangulares
  • Completamente cerrado - protección confiable contra suciedad y astillas
  • Combinación de diferentes radios de flexión y ejes
  • Conexión y separación posible en cualquier cadena
  • Soportes o soportes de montaje bridados, acero galvanizado
  • Snap-open Serie 352 y 353
  • Combinación de Serie 353/333 posible

Sectores y aplicaciones industriales

  • típicos
  • Máquinas-herramienta
  • Robótica
  • Sistema de manejo de materiales Industria del plástico
  • Maquinaria de construcción Fabricación de vehículos
  • Equipo médico

Ejemplos de aplicación

aplicaciones triflex®
premio de diseño IF

IF -Premio de Diseño para triflex® -Diseño

movimiento torsional

Movimientos torsionales posibles

Comuníquese con un experto


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente