Selección de la cadena twisterchain derecha

twisterchain generalmente aplicable

twisterchain con anotaciones
twisterchain con anotaciones
cadena Twister con anotaciones
cadena Twister con anotaciones
cadena Twister con anotaciones
cadena Twister con anotaciones

Notas sobre el diseño de la twisterchain nuevo por medio de un ejemplo:

  • Espacio de instalación disponible Radio exterior = 592 mm
  • Espacio de instalación disponible Radio interior = 311 mm
  • α Ángulo de rotación = 220°
  • Altura de instalación = 466 mm
  • Máx. Ø del cable del cliente = 22 mm (7.5xd)
fórmula de la cadena Twister

Sugerencias para el diseño del twisterchain nuevo sin componentes adicionales

Serie AR [mm]FZmáx. [kg/m] α0°- 180°FZmáx. [kg/m] α180°- 360°v a AR permitido [m/s]a a AR máx. [m/s2]
TC324004212
5004212
6004212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
65052,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente