e-tract del sistema de alimentación CC por sobrecarga

Gestión de cables de carga superior para puntos de carga DC y MCS

Ahorro de espacio, seguro y fácil de usar. Alta potencia. Cero obstáculos.

Beneficios

  • Maximiza el espacio de maniobra mediante la administración de cables aéreos
  • Reduce los costos de mantenimiento con menor desgaste del cable y protección contra el robo de cables
  • Probado exhaustivamente en el laboratorio igus con más de 35,000 ciclos de operación
  • Mejora la seguridad del sitio al mantener los cables fuera del suelo y fuera de las rutas del vehículo
  • Soporta un flujo de tráfico eficiente en depósitos de carga y parques ocupados

Por qué la administración de cables aéreos es crucial para camiones y autobuses eléctricos

Mayor seguridad

Flujo de tráfico mejorado

Mayor disponibilidad

Cómo funciona la administración de cables de overhead

e-tract DC horizontal para camiones eléctricos

Datos técnicos

Número de parteLongitud de extensión [mm]Longitud de cable requerida [mm]Radio de curvatura mínimo [mm]Longitud (LLLL) [mm]Anchura [mm]Altura [mm]Peso [kg] (excluido el cable de carga/sistema de control)
E.TRACT.DC.H.36.4500.14,5006,6003603,00085923878
E.TRACT.DC.H.36.5500.15,5007,6003603,50085923887
E.TRACT.DC.H.36.6500.16,5008,6003604,00085923897

Soluciones Adicionales

e-tract AC horizontal

e-tract AC horizontal

e-tract mini

e-tract mini

e-tracto 3.1

e-tracto 3.1

e-tract DC

e-tract DC

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente