Nuevos accesorios para el E2.1

Clip amortiguador para la serie E2i.26

Clip amortiguador para la serie E2i.26
Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad


Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Datos técnicos

Número de parte Altura interior [mm]Altura exterior [mm]Anchura interior [mm]Ancho exterior [mm]Radios de curva [mm]Pitch [mm]
E2.26.089F.R.0 263589106048 - 250 46
E2.38.100F.R.0 3850100117063 - 250 56
E2.38.125F.R.0 3850125142063 - 250 56
Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Datos técnicos

Número de parte A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]
SE2I.48.01 3324,828,27.6

También podría estar interesado en

Tienda de cadenas de energía

tienda e-chain®

Configurador de la cadena de energía

configurador e-chain®

Programa Chainge para las Cadenas Energéticas

Programa Chainge®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente